??
Výběr CAD modelu
K0317.106
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0317 - Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové
Kusovník
K0317.106
BESTKIPP
Objednací číslo
K0317.106
AUSF
Provedení
malá síla pružiny
POS
Položka
D
Závit
M 6
D1
Průměr
2.7 mm
L
Délka
20 mm
H
Dráha pružiny
2.5 mm
T
Hloubka vnitřní šestihran
2.5 mm
T1
Hloubka
1.0 mm
N
Drážka
1.0 mm
S
Otvor klíče
2.0 mm / inch
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
3.0 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
9 N
GEW
Hmotnost cca
0.0026 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245839513
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions